Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Gabelspitzen-Ultraschall-Flüssigkeitsfüllstandschalter LL-100 nutzt bewährte Ultraschalltechnologie und kann so – unabhängig von Viskosität – in fast jeder Flüssigkeit eingesetzt werden. Seine geringen Abmessungen und die Standard-3/4"-NPT-Halterung machen ihn zur perfekten Wahl für neue oder bestehende Anwendungen. Der LL-100 besteht aus einem Sensor aus Edelstahl 316L und einem integrierten miniaturisierten verkapselten elektronischen Steuergerät in einem wasserdichten Aluminiumgussgehäuse. 

VORTEILE

  • 500:1 Nass-zu-trocken-Verhältnis
  • Gehäuse mit Epoxydlackierung
  • Sensor aus Edelstahl 316L und gekapselte elektronische Steuereinheit
  • Kundenspezifische Längen bis zu 914 mm verfügbar

ANWENDUNGEN

  • Pumpenschutz
  • Lagertanks
  • Kompressoren
  • Hydraulikversorgungsleitungen
  • Kesselwasserabschaltung
  • Abwassersysteme
  • Rohrleitungen 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Point Liquid Level Sensors

  • Typ  Tip

Konfigurationsmerkmale

  • Kabel  3 bis 12.2 Meter optional

Elektrische Kennwerte

  • Ausgang  10A DPDT

  • Eingang  AC- und DC-Optionen

Betrieb/Anwendung

  • Druckbereich  1000 psi

  • Prozessanschluss  3/4"NPT

  • Betätigungspunkt/Abtastbereich  Benutzerdefiniert (5.72 bis 91.44 cm)

Weitere

  • Betriebstemperatur °F  -40 – 302

  • Betriebstemperatur °C  -40 – 150

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.