Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Die E Serie besteht aus einem Neigesensor sowie einer in einem Keramikgehäuse abgedichteten Hybrid-Elektronik. Sie bietet einen gleichmäßigen V DC-Ausgang über einen Messbereich von ±5° oder ±15°. Einstellungen für Nullpunkt, Empfindlichkeit und Genauigkeit können über externe passive Komponenten vorgenommen werden. Damit sind Anpassungen an spezielle Anwendungen möglich. Eine Präzisionsreferenzfläche stellt die Genauigkeit der Messung sicher. Anhand der zehn Verbindungsstifte kann die Vorrichtung leicht auf eine Leiterplatte oder ein anderes Trägermaterial gelötet werden. 

Vorteile

  • Ungeregelter Eingang von +6,5 bis +24 V DC
  • Leicht/kompakt
  • Hohe Auflösung
  • Großer Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +85 °C
  • Kleine Abmessung
  • Einfache Installation

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Schnittstelle  Analog

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsversorgung (VDC) 6.5 – 24

  • Analoge Schnittstelle (V) +/- 1.5

Klemmenmerkmale

  • Befestigung  Horizontal

Abmessungen

  • Messbereiche (°) bis zu +/-15

  • Abmessung (mm) bis zu 40

  • Genauigkeit (°) bis zu +/-.5

  • Auflösung (°) bis zu +/-.01

Verwendungsbedingungen

  • Messprinzip  Flüssigkeit

  • Betriebstemperatur (°C) -25 – 85

Verpackungsmerkmale

  • Paket  Keramikgehäuse

Weitere

  • Messachsen  Einzelachse

  • Schutzklasse  Nicht

  • Verbindung  Rahmensteckverbinder

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Handbuch/Benutzeranleitung

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.