Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Sensorgehäuse
Kunststoffgehäuse
-
Schnittstellen-Signaltyp
Digital
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Steckverbinder USB
Elektrische Kennwerte
-
Versorgungsspannung: (VDC)
5
Sonstige Eigenschaften
-
Produktausrichtung
Horizontal
Abmessungen
-
Messbereiche (°)
bis zu +/-180
-
Gehäusebreite (mm)
Bis zu 70
-
Genauigkeit (°)
Bis zu +/- 0,1, Bis zu +/- 0,1, Bis zu +/- 0,1
-
Auflösung (°)
bis zu +/-.01
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Messprinzip
MEMS
Betrieb/Anwendung
-
Output-Schnittstelle
RS232
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-TSI0006