Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der SL MA-310 dient auf Systemebene als Schnittstelle zwischen dem Glasfasersensor und der Verarbeitungseinheit.  Er muss in einem witterungsbeständigen Straßenschaltschrank montiert werden. Die Schnittstelle spricht dynamisch (AC-gekoppelt) auf das Signal des optischen Sensors an, d. h. das bei Belastung des Sensors erzeugte elektrische Signal sinkt auf Null, solange die Last anliegt. Bei Erreichen eines Schwellenwerts wird ein digitales Triggersignal für den jeweiligen Kanal generiert. Dieses Signal wird nach einer einstellbaren Zeitspanne automatisch zurückgesetzt. Diese Eigenschaften erlauben den Betrieb der Schnittstelle SL MA-310, ohne dass eine Einstellung erforderlich ist. Erkennt die Schnittstelle eine Unterbrechung im Lichtübertragungsweg eines beliebigen Kanals, lässt sie eine Kontrollleuchte für den jeweiligen Kanal blinken. Die Ausgangssignale (Triggersignale) werden über Optokoppler übertragen, die sich ähnlich wie Relais verhalten und so die Verwendung unterschiedlichster Ausgangsschaltungen ermöglichen.  

VORTEILE

  • Digitale 3-Kanal-Schnittstelle
  • Dynamikbereich bis zu 30 dB mit IR-LED-Laser
  • Flexible digitale Optokopplerausgänge
  • Triggerpegel und minimale Impulsdauer sind über Steckbrücken einstellbar
  • Speziell auf Kompatibilität (Abmessungen, elektrischer Anschluss) mit bestehender Ausstattung von Mautsystemen ausgelegt 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Fiber Optic Axle Sensors

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.