Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Das Messelement beruht auf Dünnschichtdehnungsmess-streifen in einer Wheatstone-Brückenkonfiguration und bietet so hervorragende Temperaturstabilität. Für hohe Leistung kann der Drehmomentsensor optional mit einem On-Board-Verstärker ausgestattet werden. Zwischenmessbereiche sind ohne Aufpreis erhältlich. Wenden Sie sich an die Entwicklungsabteilung von Measurement-Specialties, wenn die Standardoptionen nicht Ihren Anforderungen entsprechen oder Ihre Anwendung ein umfangreicheres Messsystem erfordert.

Vorteile

  • Kupplungen mit Passfederwelle
  • Bereich von ±5 bis ±2500 Nm
  • Edelstahl
  • Kabeleinführung oder Steckverbinderausgang
  • Auf Anfrage integrierter Verstärker

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drehmomentsensor – Typ  Dynamische Drehmomentsensoren

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Nm) 5 – 2500

  • Endbereich (lbf) 4 – 2000

  • Versorgungsspannung: (VDC) 10, 10 – 30, 15

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

  • Genauigkeit (% of FS) ±,25

Betrieb/Anwendung

  • Drehzahl (RPM) 1250 – 3000

  • Ausgangssignal-Typ  ±2 mV/V, ±2 V, ±5 V

Weitere

  • Kraftrichtung  Gegen den Uhrzeigersinn, Im Uhrzeigersinn

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TOR0002

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten