• Schutz-/Zugentlastungs-Zubehörtyp  Abdeckungssatz, Kabelklemme

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Primärproduktmaterial  PA GF, PBT GF15

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 120, 150

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 248, 302

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 120, -40 – 150

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 248, -40 – 302

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Carton

  • Verpackungsmenge  144, 3000

Weitere

  • Wartbar  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T4827-B128

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.