Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

WP ist eine weiße Polyesterfolie für Thermotransferdrucker mit einem dauerhaften Acrylkleber. Sie ist ideal für Barcodeanwendungen, die Kennzeichnung von Leiterplatten und Komponenten sowie allgemeine Kennzeichnungen geeignet, für die ein besonders robustes weißes Etikett benötigt wird. WP ist beständig gegenüber diversen Lösungsmitteln unter Beibehaltung der Druckqualität.

Eigenschaften und Vorteile

  • Thermotransferdruck möglich
  • UL-zugelassen
  • Spezielle entwickelte Deckschicht mit hoher Farbaufnahme für verbesserte Markierleistung
  • Ausgezeichnet für die Etikettierung von Leiterplattenkomponenten nach dem Löten
  • Hervorragend für Barcodeanwendungen geeignet
  • Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien

Betriebstemperaturbereich

–40 oC bis 150 oC

Etikettendicke

72 μm

Klebstoff

Dauerhafter Acrylkleber

Spezifikationen und Zulassungen

  • SAE AS 4952
  • MIL-STD-202 Methode 215
  • FTM 1
  • UL969 PGJI2 MH17292
  • UL969 PGJI8 MH17292 (Kanada)

Empfohlene Hardware und Software

Drucker: T200-IDENT / TE3112 / TE3124
Farbband: 1330-0607-10
Software: WinTotal v6

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-073

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Etikettentyp  Blankoetiketten, Industrieetikett

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Weiß

  • Primärproduktmaterial  Polyester

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 4, 6.4, 8, 8.9, 9.5, 11.4, 12.7, 16.5, 17.1, 17.8, 19.1, 22.9, 25.4, 30.5, 31.8, 38.1, 40.6, 44.5, 47.8, 50.8, 61, 69.9, 76.2, 101.6

  • Produktbreite (in) .15, .25, .315, .35, .375, .44, .5, .65, .67, .7, .75, .9, 1, 1.2, 1.25, 1.5, 1.6, 1.75, 1.88, 2, 2.4, 2.75, 3, 4

  • Produkthöhe (mm) 3.2, 4, 4.7, 5.1, 6.4, 8, 9.5, 9.7, 10.2, 11.1, 11.4, 12.7, 17.1, 17.5, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 41.9, 44.5, 50.8, 63.5, 76.2, 101.6, 165.1

  • Produkthöhe (in) .125, .157, .185, .2, .25, .315, .374, .38, .4, .437, .45, .5, .674, .69, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.65, 1.75, 2, 2.5, 3, 4, 6.5

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Etikettausführung  Die-Cut

  • Länge der Etikettrollen (m) 9, 12.8, 15.8, 15.83, 18.14, 19.79, 23.75, 27.6, 28.57, 28.6, 30, 31.66, 31.75, 31.8, 39, 39.7, 40.6, 42.33, 51, 51.87, 55.5, 56.33, 63.5, 73.5, 87.25, 95, 95.2, 95.33, 103.25, 113.75, 116.5, 122, 127, 129.5, 133.25, 135, 136.24, 142.92, 143, 143.05, 163.8, 166.75

  • Länge der Etikettrollen (ft) 29.52, 41.99, 51.83, 51.93, 59.152, 64.92, 77.91, 90.55, 93.73, 93.83, 98.42, 103.87, 104.16, 104.33, 127.95, 130.24, 133.2, 138.87, 167.32, 170.18, 182.08, 184.8, 208.33, 241.14, 286.25, 311.67, 312.33, 312.76, 338.74, 373.19, 382.21, 400.26, 416.66, 424.86, 437.17, 442.91, 446.98, 468.89, 469.16, 469.32, 537.4, 547.08

  • Etikettendicke (Micron) 72

  • Anzahl der Etiketten  1, 12, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Roll

  • Verpackungsmenge  850, 1000, 1300, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000, 5000, 10000, 15000, 25000

Weitere

  • Etikett-Klebemitteltyp  Dauerhaft klebender Acrylklebstoff

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-W919

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.