Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

TP Tape ist ein System für den Thermotransferdruck von selbstlaminierenden Kennzeichnungsetiketten für unterschiedliche Rohrleitungen und Schläuche in der Luft- und Raumfahrt, in der Verteidigung und in der Schifffahrt.  Hergestellt aus optisch transparentem Polyester mit einer farbig bedruckbaren Deckschicht und selbstklebendem Hochleistungs-Acrylkleber. Das System spart Kosten und senkt den Zeitaufwand beim Drucken auf einem einzigartigen Sortiment bereits farbcodierter Etiketten bei Bedarf. Damit entfällt der Gebrauch von Reparaturlacken, Schablonen, Prägeeisen und Ätzwerkzeugen.

Eigenschaften und Vorteile

  • Thermotransferdruck möglich
  • Beständig gegenüber Wasser, Öl, herkömmlichen Reinigungsmitteln, Lösungsmitteln auf Ölbasis und anderen Flüssigkeiten, die häufig in Verbindung mit Verkehrs- und Militärflugzeugen genutzt werden
  • Farbig codiert nach MIL-STD-595B
  • Erfüllt MIL-STD-1247 für Hydraulikleitungen, Kraftstoffleitungen, Sauerstoffleitungen, Inertisierungsflüssigkeitsleitungen usw.
  • Leistung geprüft nach RW 2526, einem Standard für aggressive Flüssigkeiten und Temperaturbeständigkeit bei Militär- und Verkehrsflugzeugen
  • Erhältlich in vorgeschnittenen oder Bogenformaten für alle Rohr- und Leitungsdurchmesser

Betriebstemperaturbereich

 –40 °C bis 163 °C

Etikettendicke

62 μm

Klebstoff

Selbstklebender Hochleistungs-Acrylkleber

Spezifikationen und Zulassungen

  • MIL-T-9906C
  • MIL STD 595B
  • MIL-T-8504
  • MIL STD 1247
  • MIL STD 101B
  • SAE AS81531
  • ASTM D3815
  • ASTM D3330
  • BPS-T-151

Empfohlene Hardware und Software

Drucker: TE3112 / TE3124
Farbband: 1330-0607-10
Software: WinTotal v6

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-028

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Rohr-Identifizierungscode  AIRCON (Klimaanlage), COMGAS (Druckgas), COOL (Kühlmittel), FIRE (Brandschutz), FUEL (Kraftstoff), HYDRO (Hydraulik), INAIR (Instrumentenluft), LUBE (Schmierung), OXYGEN (Sauerstoffversorgung), PNEU (Pneumatisch)

  • Etikettenhöhe (mm) 112.2, 112.4, 152.4, 32.5, 32.6, 33.2, 37.5, 37.6, 42.7, 52.5, 62.4, 62.6, 72.3, 72.4, 72.6

  • Etikettenhöhe (in) 1.3, 1.5, 1.7, 2.1, 2.5, 2.8, 2.9, 4.4, 6

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Mehrfarbig

  • Primärproduktmaterial  Klarer Polyester, Polyester

Abmessungen

  • Produktbreite  63.5 mm [ 2.5 in ]

  • Produkthöhe (mm) 62.48, 62.5, 74.93, 87.37, 87.5, 112.44, 137.3, 137.4, 162.05, 162.3, 162.33, 261.87, 262.1, 361.5, 361.95

  • Produkthöhe (in) 2.46, 2.5, 2.95, 3, 3.4, 3.44, 4.42, 5.4, 6.39, 6.4, 10.3, 10.31, 14.2, 14.3

  • Kompatibler Rohrdurchmesser (Min.) (mm) 6.4, 7.5, 7.9, 9.5, 12.7, 15.8, 15.9, 19.1, 31.8, 44.5

  • Kompatibler Rohrdurchmesser (Min.) (in) .25, .312, .375, .5, .625, .75, 1.25, 1.75

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 163 °C [ -40 – 325 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Etikettausführung  Die-Cut, Endlos, Selbstlaminierend

  • Länge der Etikettrollen (m) 30.48, 133.2, 133.35, 137.91, 158.74, 168.27, 176.2

  • Länge der Etikettrollen (ft) 100, 437, 437.5, 452.46, 520.8, 552.06, 578.08

  • Druckertechnologie  Thermotransfer

  • Anzahl der Etiketten  1

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Amerika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Roll

  • Verpackungsmenge  1, 400, 500, 1000, 1500, 2000

Weitere

  • Etikett-Klebemitteltyp  Acryl, dauerhaft, Dauerhaft klebender Acrylklebstoff

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-T669

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten