Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

RPS-Markierer sind Schrumpfschlauchmarkierer zur Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln. Beim Bedrucken mit von TE empfohlenen Druckern und Farbbändern bleiben die Markierer auch dann lesbar, wenn sie Abrieb, aggressiven Reinigungslösungsmitteln und Industrieflüssigkeiten ausgesetzt sind. Hergestellt aus flammhemmendem, vernetztem Polyolefin-Material sind RPS-Markierer für die Anforderungen von gewerblichen und industriellen Kunden an die Leitungskennzeichnung ausgelegt, beispielsweise in den Bereichen Kommunikation, Kabelsätze, Schalttafeln sowie Öl- und Gassteuerungen. Die Hülsen werden im Leiterformat geliefert. Dabei sind sie zwischen zwei Polyesterstreifen angeordnet, sodass sie leicht bedruckt und konfektioniert werden können.

Leistungsmerkmale und Vorteile

  • Thermotransferdruck möglich
  • Dauerhafte Markierhülsen
  • Überragende Druckleistung
  • Vereinfachte Konfektionierungskonfigurationen
  • Gute Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit
  • CSA-zertifiziert
  • UL-zugelassen
  • Schrumpfverhältnis 3:1

Betriebstemperaturbereich

–30 °C bis 105 °C

Spezifikationen und Genehmigungen

  • MIL-STD-202, Methode 215
  • UL-zugelassen E35586
  • CSA-zugelassen (Datei 31929)

Empfohlene Hardware und Software

Drucker: T200-IDENT/TE3112/TE3124/T6112DS
Farbband: TMS-RJS-RIBBON-4RPSCE
Software: WinTotal v6

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-019
Produktspezifikationsblatt: RW-2510

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Bedruckbarer Schrumpfschlauchtyp  Leiter

  • Bedruckbare Schrumpfschlauch-Güteklassen  Kommerziell

Sonstige Eigenschaften

  • Schrumpfrate  3:1

  • Primäre Produktfarbe  Gelb, Weiß

  • Kabelmarkierer pro Hülse  1, 2, 3, 4

Abmessungen

  • Produktlänge (mm) 12.7, 16.94, 25, 25.4, 29.64, 42.34, 50, 50.8

  • Produktlänge (in) .5, .667, 1, 1.167, 1.667, 2

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 3.18, 4.75, 6.35, 9.53, 12.7, 19.05, 25.4, 38.1

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 1.07, 1.57, 2.11, 3.18, 4.22, 6.35, 8.46, 19, 19.05, 19.1

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .042, .062, .083, .125, .166, .25, .333, .75, .752

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) 1.2 – 2.7, 1.7 – 4.1, 1.75 – 4.06, 2.31 – 5.46, 3.5 – 8.1, 4.6 – 10.8, 7 – 16.2, 9.3 – 21.6, 20.9 – 33, 20.9 – 33.

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) .046 – .105, .047 – .106, .069 – .16, .09 – .214, .137 – .31, .183 – .425, .275 – .64, .366 – .85, .825 – 1.3

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Anzahl der Presskerne  1, 2, 3

  • Druckertechnologie  Thermotransfer

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  250, 1000, 2500

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-R819

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.