Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die ANSI C136.41-konforme LUMAWISE Dimmbuchse von TE stellt eine elektrische und mechanische Verbindung zwischen einer Fotozelle und einer Leuchte her.
Die ANSI C136.41-konforme LUMAWISE Dimmbuchse und Blattfederkontakte von TE Connectivity stellt eine elektrische und mechanische Verbindung zwischen einer ANSI C136.41-2013-konformen Fotozelle und einer Leuchte her. Die ANSI C136.41-konforme Dimmbuchse eignet sich ideal für gewerbliche und öffentliche Außenbeleuchtung und ist mit zwei oder vier Dimmkontakten verfügbar. Damit werden Verfahren zur Dimmung mit 0 bis 10 V DC oder DALI (Digital Addressable Lighting Interface) unterstützt. Die Dimmbuchse sorgt mit drei robusten Drehkontakten für eine zuverlässige Stromversorgungsverbindung.
Anwendungen
Fahrbahn- und Straßenbeleuchtung
Fotoüberwachung
Parkplatzbeleuchtung
Vorteile
Dimmbare ANSI-Standardfotozellen können mit dem Leuchtkörper verbunden werden
Verfügbar mit zwei oder vier Dimmkontakten für ein- oder zweikanalige Dimmprotokolle
Robuste Drehkontakte für eine zuverlässige Zusammenschaltung der Stromversorgung
Vorkonfektionierte Buchse mit Drahtleitungen für die einfache Integration in neue oder vorhandene Beleuchtungsvorrichtungen
Verfügbar mit einer 105-°C- und 150-°C-Drahtisolation für Leuchtkörper mit unterschiedlichen Temperaturen