Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Sie werden über eine Einzelschienen-Gleichspannungs-versorgung betrieben, verfügen über einen Ausgang von ±3 V DC (RVIT 15-60) oder 4 bis 20 mA (RVIT 15-120i) und sind für einen Winkelmessbereich von 120 Grad ausgelegt.  Das RVIT-Design umfasst vier gedruckte Leiterplattenspulen und eine leichte, leitfähige Dämpferscheibe und bietet so herausragende Leistung bei geringem Trägheitsmoment. Während des Betriebs dreht sich die leichte Dämpferscheibe mit der Welle des Drehgebers, um so differenziell die Induktivität der flachen gedruckten Schaltungen zu ändern. Die entstehende Unwucht wird mithilfe eines Autoplex-Stromkreises präzise gemessen. Dieses Signal wird anschließend in eine zum Winkel der Rotorwelle proportionale, lineare DC-Ausgangsspannung umgewandelt. Der digitale Stromkreis ist äußerst beständig gegenüber störenden Umwelteinflüssen wie EMI und RFI. Zudem eignet er sich für die meisten analogen Positionsrückmeldesysteme. 

Vorteile

  • Gleichstrombetrieb
  • Kontaktloses elektrisches Design
  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Unendliche Auflösung
  • Messbereich bis zu 120 Grad
  • Ausgang von ±3 V DC (ratiometrisch) oder 4-20 mA
  • Linearität von ±0,25 %
  • Servohalterung der Größe 15 oder Flanschmontage

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Rotary Variable Inductive Transducer (RVIT)

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 10 – 28

  • Eingangsstrom (max.) (mA) 41

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (g) 70

  • Gehäusematerial  Eloxiertes Aluminium, Eloxiertes Aluminium

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  Größe 15 Servobefestigung

Abmessungen

  • Wellendurchmesser  4.75 mm [ .187 in ]

  • Produktdurchmesser  38,1 mm [ 1,5 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -18 – 77 °C [ 0 – 170 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  4–20 mA DC

Weitere

  • Winkelbereich (°) 0 – 120

  • Nichtlinearität ± (%) 0,25

  • Lagertyp  ABEC 3-Präzisionskugellager

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-RVDT0010

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten