Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Positionssensor – Produkttyp
Rotary Variable Inductive Transducer (RVIT)
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Kabel
Elektrische Kennwerte
-
Versorgungsspannungsbereich (VDC)
10 – 28
-
Eingangsstrom (max.) (mA)
41
Sonstige Eigenschaften
-
Produktgewicht (g)
70
-
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium, Eloxiertes Aluminium
Montage und Anschlusstechnik
-
Sensor-Montagetyp
Größe 15 Servobefestigung
Abmessungen
-
Wellendurchmesser
4.75 mm [ .187 in ]
-
Produktdurchmesser
38,1 mm [ 1,5 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-18 – 77 °C [ 0 – 170 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Ausgangssignal-Typ
4–20 mA DC
Weitere
-
Winkelbereich (°)
0 – 120
-
Nichtlinearität ± (%)
0,25
-
Lagertyp
ABEC 3-Präzisionskugellager
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-RVDT0009