Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Position Sensor Product Type
Rotary Absolute Encoder
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
5er-Stiftleiste
Elektrische Kennwerte
-
Eingangsspannung (VDC)
4.75 – 5.25
-
Ausgangspegel (niedrig) (VDC)
2.5
Abmessungen
-
Höhe des Produkts (mm)
13.2
-
Breite des Produkts (mm)
25.4
-
Länge des Produkts (mm)
25.4
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Lebensdauer des Lagers (Wellenumdrehungen)
30 M
-
Betriebsgeschwindigkeit (max.) (RPM)
3000
-
Ausgangsschnittstelle
SSI
-
Wellenbelastung (axial) (Newton)
20
-
Wellenbelastung (radial) (Newton)
10
Industriestandards
-
IP-Schutzart
Schutzart IP52
Weitere
-
Impulse pro Umdrehung
512
-
Lagertyp
Kugel
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-RENC0001