Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der RT8420 vereint die herausragende Linearität und Auflösung eines Hybridpotenziometers aus Kunststoff und die Langlebigkeit eines 4...20 mA-Stromkreises von Celesco, um ein präzises und zuverlässiges elektrisches Signal bereitzustellen. Darüber hinaus bietet der RT8420 voll zugängliche Einstellungen für Nullpunkt und Spanne, sodass das Ausgangssignal präzise an die erforderliche Messung angepasst werden kann. 

Vorteile

  • Drehpositionssensor für die Industrie 
  • Absolute Drehposition für bis zu 200 Umdrehungen 
  • Gehäusevarianten aus Aluminium und Edelstahl 
  • IP68/NEMA 6 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  RT8420- Industrieserie

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Steckverbinder, Wasserdichtes Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 8 – 34

  • Eingangsstrom (mA) 4 – 20

  • Ausgangsstrom (max.) (mA) 4 – 20

  • Ausgangsimpedanz (Ω) 100M

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (g) 2300

  • Aktiver elektrischer Winkel (°) 45, 90, 180, 360, 720, 1080, 1800, 3600, 7200, 10800, 14400, 18000, 28800, 36000, 43200, 50400, 64800, 72000

Gehäusemerkmale

  • Gehäusedurchmesser (in) 2,5

Abmessungen

  • Wellendurchmesser (mm) .25, 6, 6.35

  • Wellendurchmesser (in) .23, .25, 6

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 100, -40 – 93

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 200

Weitere

  • Nichtlinearität (%) 0,15, 0,2, 0,5, 1,25

  • Nichtwiederholbarkeit und Hysterese  .05

  • Drehmoment (in-lbs) 2

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-RDP0005

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten