Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Steckverbindersystem
Kabel-an-Kabel
-
Rundsteckverbindertyp
Buchse
-
Außengehäusetyp
Metall
-
Vorverdrahtet
Nein
-
Produkttyp
Steckverbindersatz
Elektrische Kennwerte
-
Betriebsspannung (VAC)
600
Sonstige Eigenschaften
-
Gehäuse-Beschichtungsmaterial
Dreiwertiges Chrom
-
Außengehäuse-Grundmaterial
Aluminiumlegierung
-
Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp
Thermoplast mit geringer Brandgefahr
Montage und Anschlusstechnik
-
Panelmontage – Ausführung
Mutter
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Leiterplatten-Befestigung
-
Gegensteckführungstyp
Kodiert
-
Steckverriegelung
Mit
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
-
Flüssigkeitsbeständigkeit
Feuchtigkeit/Sprühnebel
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Signal
-
Geschirmt
Nein
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-R131-M88A