Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Steckverbindersystem
Draht-an-Draht, Kabel-an-Kabel
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leitungen und Kabel
-
Rundsteckverbindertyp
Stecker
-
Außengehäusetyp
Metall
-
Vorverdrahtet
Nein
-
Zubehörfarbe
Schwarz
-
Produkttyp
Steckverbindersatz
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Positionen
3, 5, 6, 7, 8, 13, 19, 22, 35, 37, 48, 60
-
Kontakte (vorbestückt)
No
-
Ab Werk installiertes Endgehäuse
Ohne
Sonstige Eigenschaften
-
Gehäuse-Beschichtungsmaterial
Schwarze Chromatierung über Zink-Kobalt
-
Außengehäuse-Grundmaterial
Aluminiumlegierung
-
Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp
LFH-Kautschuk
Kontaktmerkmale
-
Umkehrbar
Ja
-
Kontaktanordnung
14 – 6, 16 – 1, 16 – 10, 18 – 11, 18 – 12, 18 – 19, 20 – 15, 20 – 7, 22 – 14, 24 – 10, 28 – 21, 32 – 76, 32 – A13, 36 – 10, 36 – A22, 40 – A35, 40 – A60
-
Rundsteckverbinder – Kontakttyp
Stift
Montage und Anschlusstechnik
-
Gegensteckführungstyp
Kodiert
-
Steckverriegelung
Mit
-
Gegensteckführung
Mit
-
Steckverriegelungstyp
Bajonett
Gehäusemerkmale
-
Rundstecker-Außengehäusegröße
16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-55 – 200 °C [ -67 – 392 °F ]
-
IP-Wasserdichtheitsgrad
IP67
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Strom und Signale
-
Geschirmt
Ja
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-R131-C4967I