Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Steckverbindersystem
Draht-an-Draht, Kabel-an-Kabel
-
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an
Leitungen und Kabel
-
Rundsteckverbindertyp
Buchse
-
Außengehäusetyp
Metall
-
Vorverdrahtet
Nein
-
Zubehörfarbe
Schwarz
-
Produkttyp
Steckverbindersatz
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl von Positionen
7, 10, 13, 19, 22, 35, 37, 60
-
Kontakte vorbestückt
No
-
Ab Werk installiertes Endgehäuse
Ohne
Elektrische Kennwerte
-
Arbeitsspannung (VAC)
700
-
Arbeitsspannung (VDC)
1250
Sonstige Eigenschaften
-
Material der Außengehäusebeschichtung
Schwarze Chromatierung über Zink-Kobalt
-
Außengehäuse-Basismaterial
Aluminiumlegierung
-
Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp
Thermoplast mit geringer Brandgefahr
-
Umweltschutz
Mit
-
Umweltschutztyp
Abgedichtet
Kontaktmerkmale
-
Umkehrgeschlecht
Ja
-
Anordnung des Kontaktaufbaus
Rund
-
Rundsteckverbinder – Kontakttyp
Stecksockel
Montage und Anschlusstechnik
-
Art der Panelmontagevorrichtung
Quadratischer Flansch
-
Art der Steckverbindermontage
Leiterplatten-Befestigung
-
Typ der Gegensteckführung
Kodiert
-
Gegensteckarretierung
Mit
-
Gegensteckführung
Mit
-
Typ der Gegensteckarretierung
Bajonett
Gehäusemerkmale
-
Rundstecker-Außengehäusegröße
18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40
Abmessungen
-
Drahtgröße (AWG)
8, 12, 16
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
-
IP-Wasserdichtheitsgrad
IP67
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Strom und Signale
-
Geschirmt
Ja
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-R131-C4961D