Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Mit einer Stromversorgung von nur 8 V DC und einem niedrigen Stromverbrauch kann der AST46DS in abgelegenen Bereichen mit minimaler Leistung betrieben werden.  Die Rücksetzfunktion für die Nullstellung ermöglicht eine Kalibrierung vor Ort in einer sicheren Umgebung, um die Messwerte für Bohrstellen oder -systeme weiter zu verbessern. Es stehen Druckbereiche bis 20.000 psi zur Verfügung. Damit sind diese explosionssicheren Druckmessumformer und -geber für alle üblichen Öl- und Gasdrücke ausgelegt.  

Vorteile

  • Explosionssicher: Klasse I & II Division 1/2 Gruppen A, B, C, D, E, F, G 
  • Klasse III Division 1 und 2 
  • ATEX und IECEx Ex d IIC 
  • ANSI/ISA 12.27.01-2003 Single Seal
  • ABS-Zulassung (American Bureau of Shipping) 
  • Anzeigeeinheiten: psi | bar | kPa | MPa | kg/cm2 | Zoll Wassersäule | Volt | mA 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Explosionssicherer Druckwandler

  • Typ  Gedichtet, Lehre, Verbundstoff

Konfigurationsmerkmale

  • Druckanschluss/-armatur  1/2 MNPT

  • Elektrische Verbindung  Schraubklemmen (1/2 FNPT-Gewindeanschlüsse)

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 8 – 28

Sonstige Eigenschaften

  • Anschlussmaterial  17-4PH, 316L, Legierung 718, Legierung C276

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Überdruck  2X, (min.)

  • Druckbereich  0-1 bis 20000 psi

  • Ausgang/Bereich  1 – 5 V, 4 – 20 mA

  • Genauigkeit  ±.25 % FSO

Weitere

  • Optionen  ASME B31.3 (CRN)

Literatur

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.