Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Diese robusten Messumformer vereinen Hybridelektronik mit äußerst zuverlässiger DMS-Technik, um eine herausragende Leistung in anspruchsvollen Anwendungen zu erzielen. Der P1200 besteht aus medienkompatiblem Edelstahl 17-4 PH und sorgt für eine außergewöhnliche Leistung in extremen Umgebungen.

 

Die Genauigkeit des P1200 liegt garantiert innerhalb von ±0,20 % des vollen Ausgangsbereichs über einen großen temperaturkompensierten Bereich von -20 °C bis 80 °C. Der P1200 ist mit Kabel- oder Steckverbinderanschlüssen sowie mit einer Vielzahl von Ausgängen verfügbar, darunter 0-20 mV, 0-100 mV, 0-5 V und 4-20 mA. Sechs auswählbare Druckanschlüsse stehen zur Verfügung, um die meisten Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Die Druckbereiche umfassen 0-5 bar bis 700 bar und können zu Absolut-, unidirektionalem Differenzdruck oder bidirektionalem Differenzdruck in Bezug gesetzt werden. Dank des positiven Funktionsnachlaufstopps bietet die P1200 Serie ein hohes Berstverhältnis von mehr als dem 20-fachen des Nenndrucks und einer 5-fachen Überdruckgrenze ohne Schäden am Sensor.

 

Wenden Sie sich an das Werk, wenn Sie RoHS-konforme Teile benötigen.

 

 

Vorteile

  • Robustes Design für raue Umgebungen 
  • Hoher Berstdruckgrenzwert 
  • Hohe Zuverlässigkeit 
  • Ausgangssignale für Höchst- und Tiefstwerte
  • Typische Genauigkeit von < ±0,15 % des vollen Ausgangsbereichs
  • Kabel-/Steckverbinderanschluss
  • Edelstahl, medienisoliert
  • 5-facher Überdruckschutz
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Druckwandler für die Schwerindustrie

  • Typ  Absolut, Belüftet, Gedichtet

Konfigurationsmerkmale

  • Druckanschluss/-armatur  1/4 FBSP, 1/4 FNPT, 1/4 MBSP, 1/4 MNPT, 7/16-20 UNF-Stecker, M10 x 1 Buchse, M14 x 1.5 Stecker

  • Elektrische Verbindung  Oberer Bereich – Kabelausgang, Oberer Bereich – Steckverbinderausgang

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 10, 10 – 36, 18 – 32

Sonstige Eigenschaften

  • Anschlussmaterial  17-4PH

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 5, 7, 10, 15, 20, 25, 35, 50, 70, 100, 150, 200, 250, 350, 500, 700

  • Druck (psi) 75, 100, 150, 200, 250, 350, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3500, 5000, 7500, 10000

  • Betriebstemperatur -54 – 120 °C [ -65.2 – 248 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Überdruck  5X FS

  • Druckbereich  0-75 bis 10000 psi

  • Ausgang/Bereich  0 – 100 mV, 0 – 20 mV, 0-5 V (10-V-Versorgung), 0-5 V (18-32-V-Versorgung), 4 – 20 mA

  • Genauigkeit  <±.15 % FRO

Weitere

  • Optionen  Eingeschraubt, Geschweißt, Kabellänge

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.