Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Diese Serie eignet sich zur Messung von Flüssigkeits- oder Gasdruck und sogar für komplexe Medien wie kontaminiertes Wasser, Dampf und leicht korrosive Flüssigkeiten Die Kavität des Druckmessumformers ist aus einem massiven Stück aus 17-4 PH-Edelstahl gefertigt. Die Standardversion umfasst ein 1/4 NPT-Rohrgewinde, sodass ein leckdichtes, vollständig metallgedichtetes System entsteht. Es gibt keine O-Ringe, Schweißnähte oder organische Stoffe, die den Druckmedien ausgesetzt sind. Die Haltbarkeit ist hervorragend.
Bei der proprietären Microfused™-Technologie von MEAS, die aus anspruchsvollen Luft- und Raumfahrtanwendungen abgeleitet wurde, kommen piezoresistive Dehnungsmesstreifen aus mikrobearbeitetem Silizium zum Einsatz, die an einer Edelstahlmembran mit Hochtemperaturglas verschmolzen sind. Auf diese Weise wird einfach und elegant Medienkompatibilität erzielt. Zudem entsteht ein außergewöhnlich stabiler Sensor ohne die p-n-Übergänge herkömmlicher mikrobearbeiteter Sensoren.
Dieses Produkt eignet sich für OEM-Kunden mit mittleren bis großen Fertigungsmengen. Die Standardversion eignet sich für viele Anwendungen, aber das engagierte Entwicklungsteam unseres Transducer Engineering Centers passt das Design gerne an kundenspezifische Anforderungen in Bezug auf Volumen und Anwendungsbereich an. 

Vorteile

  • Einteilige Edelstahlkonstruktion
  • Bis zu 10 kpsi oder 700 Bar
  • mV- oder verstärkte Ausgänge
  • Ultrakompakte Bauweise
  • Hermetisch isolierte Sensortechnologie 
  • Kostengünstige OEM-Lösung
  • 100 % leckdicht
  • Keine O-Ringe
  • Kein Silikonöl
  • Keine Schweißnähte

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Industrielle Druckwandler

  • Typ  Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Druckanschluss/-armatur  1/4 MBSPP, 1/4 MNPT, 1/8 BSPP, 1/8 MNPT, 7/16-20 UNF-Stecker Buna-N

  • Elektrische Verbindung  Kabel 2 Fuß, Kabel 4 Fuß, Packard

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 10 – 30, 5

Sonstige Eigenschaften

  • Anschlussmaterial  17-4PH

Abmessungen

  • Abmessungen 15.88 x 15.88 x 75.44 mm [ .62 x .62 x 2.97 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 3, 7, 20, 35, 70, 200, 350, 700

  • Druck (psi) 50, 100, 300, 500, 1000, 3000, 5000, 10000

  • Betriebstemperatur -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Überdruck  2X-Einstufung

  • Druckbereich  0-50 bis 10000 psi

  • Ausgang/Bereich  .5 bis 4.5 V Ratiometrisch, 0 bis 100 mV Ratiometrisch, 1 – 5 V

  • Genauigkeit  ±1 % FSO

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Handbuch/Benutzeranleitung

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.