Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Füllstand-Druckmessumformer aus PVC
Der LM verfügt über eine Isolierung aus Edelstahl und Kunststoff, die für die Pegelmessung in Wasser und anderen Flüssigkeiten ausgelegt ist.
Der LM umfasst einen kostengünstigen Edelstahlsensor in einer Armatur aus PVC-Kunststoff. Das modulare Design lässt sich an eine unbegrenzte Zahl von Kunststoffanschlussvariationen anpassen. Dank der hohen Leistung im kleinen Formfaktor ermöglicht die LM Serie die Miniaturisierung hochpräziser Drucksysteme. Der Standard-ausgang beträgt 4,5 V mit einer Versorgung von 5 V.
Vorteile
Prozessschraubanschluss
Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +70 °C
Genauigkeit von ±1 %
Gesamtfehlerband von ±3,0 %
Festkörper-Zuverlässigkeit
Vielfältige Kabellängen
Edelstahl 316L-Drucksensor mit PVC-Gewinden
Kleines Profil
Hoher Ausgangspegel von 4,5 V (typisch)
Relativ, Absolut, Sealed Gage
ASIC-kalibriert
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar.