Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der LiM-420 wird mit einer unipolaren Versorgungsspannung von 18 bis 30 V DC versorgt und bietet ein rauscharmes 4-20 mA-Ausgangssignal. Dieser kompakte Signalgeber ist mit vielen LVDT- und RVDT-Messumformern mit fünf und sechs elektrischen Anschlüssen kompatibel (siehe Spezifikationen) und sorgt für eine herausragende Leistung zu einem günstigen Preis. Der hohe Anregungsstrom von 20 mA ermöglicht einen Betrieb mit Messumformer-Eingangsscheinwiderständen von nur 175 Ohm. Der LiM-420 ist für eine einfache Installation ausgelegt. Er wird in einen Backplane-Steckverbinder gesteckt oder mithilfe von Einzeldrähten mit dem Schraubklemmen-Barrier Strip verbunden. Der LiM-420 misst weniger als 6,53 x 6,35 cm und kann mit permanent angebrachten Abstandsgewindebolzen oder Kartenführungen montiert oder gestapelt werden. Alle sechs einstellbaren Verstärkungsbereiche sind leicht über DIP-Schalter zugänglich. Zwei drehbare Potenziometers ermöglichen eine Feineinstellung für Nullpunkt und Verstärkung.

Vorteile

  • Kostengünstiger 4-20 mA-Signalgeber (Dreileiter) für OEMs
  • Sehr kompaktes, offenes Design für Leiterplatten
  • Per DIP-Schalter wählbare grobe Verstärkung
  • Potenziometer für die Einstellung von Nullpunkt und Spanne
  • Versorgungsspannung von 18 bis 30 V
  • Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +85 °C
  • Card-Edge- oder Barrier Strip-Verbindungen
  • Kann für LVDTs und RVDTs mit sehr geringem Eingangswiderstand verwendet werden 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsanforderungen für Stromleitungen (VDC) 18 – 30

  • Ausgangstyp (mA) 4 – 20

  • Erregerspannung (Vrms) 3.5

Signalmerkmale

  • Anregungsfrequenz (kHz) 2.5

Montage und Anschlusstechnik

  • Befestigung  Leiterplatte Card Edge oder Klemmleiste

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich -25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]

Weitere

  • Wandlertyp  LVDT oder RVDT mit 5 oder 6 Leitungen

  • Wandlerkanäle  1

  • Anzeige  Nein

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Handbuch/Benutzeranleitung

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.