Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Wählen Sie die Bandbreitenoption aus, die für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, um Beschleunigungen bis ±5 g auf jeder der drei Achsen zu messen. Jeder Axialsensor wurde über den Temperaturbereich von -40 bis +85 °C geprüft und weist eine nominale maximale Ausgangsaussteuerbarkeit von ±2 Volt auf. Die Null-G-Ausgangsspannung beträgt nominal +2,5 Volt und ist über den Bereich von -40 bis +85 °C temperaturkompensiert. Genaue Werte für jede Achse finden Sie auf dem im Lieferumfang enthaltenen Kalibrierungszertifikat.  Für Anwendungen mit abweichenden Anforderungen können kundenspezifische Versionen des 34203B bereitgestellt werden.

Vorteile

  • Präzisionsausrichtung
  • Hohe Genauigkeit über einen breiten Temperaturbereich
  • Kalibrierungszertifikat enthalten
  • Selbsttest auf digitalen Befehl
  • Geringe Baugröße
  • Integrierte Stromversorgungsregelung
  • Geeignet für raue Umgebungen

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Beschleunigungsmessertyp  MEMS DC

  • Sensortyp  DC-Ansprech-Plug&Play-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Integriertes Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±2

  • Erregerspannung (VDC) 8.5 – 36

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) 2500 ±15

Signalmerkmale

  • Frequenzgang (Hz) 0-2500

Sonstige Eigenschaften

  • Anzahl der Achsen  3

  • Gewicht 35 g [ 1.225 oz ]

  • Material  Nickelbeschichtetes Aluminium

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagetyp  Schraube

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Weitere

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 1, 2, 5

  • Gesamtbeschleunigungsbereich (±) (g) 1 – 5

  • Empfindlichkeit  1000 mV/g, 2000 mV/g, 400 mV/g

  • Empfindlichkeitsbereich  400-2000 mV/g

  • Nichtlinearität (%FSO) ±1

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.