Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Die Beschleunigungsmesser sind in den Dynamikbereichen ±10 g, ±80 g und ±500 g verfügbar und weisen eine flache Bandbreite bis über 12 kHz auf.  Das Modell 8021-01 umfasst einen MIL-C-5015-Steckverbinder mit seitlichem Ausgang, während das Modell 8022-01 über ein integriertes Kabel verfügt. Die Einheiten sind hermetisch abgedichtet und für Betriebstemperaturbereiche von -55 °C bis +125 °C ausgelegt.  

Vorteile

  • Industrieller Beschleunigungsmesser mit EMI-Abschirmung
  • 12 kHz Bandbreite
  • Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +125 °C
  • Steckverbinder mit seitlichem Ausgang oder integriertes Kabel  
  • Dynamikbereiche von ±10 g, ±80 g und ±500 g
  • Große Bandbreite von bis zu 12 kHz
  • Isoliertes, intern abgeschirmtes Gehäuse
  • Hermetisch abgedichtet, geschweißt
  • Ringförmiger Schermodus
  • Verpolungsschutz
  • Stabiles Temperaturansprechverhalten

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Plug & Play

  • Beschleunigungsmessertyp  IEPE

  • Vibrationssensor – Produkttyp  Piezoelektrischer Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  2-poliger Stiftstecker

Elektrische Kennwerte

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±5

  • Erregerspannungsbereich (VDC) 18 – 30

  • Erregerstrom (mA) 2 – 10

Signalmerkmale

  • Frequenzreaktion (Hz) .5-7000 bis .5-15000

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht  105 g [ 3.675 oz ]

  • Primärproduktmaterial  Edelstahl

  • Anzahl der Sensorachsen  Uniaxial

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  Schraubenmontage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsstrom-Typ  AC / Wechselstrom

Weitere

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 10, 80, 500

  • Empfindlichkeit (mV/g) 10, 100, 500

  • Nichtlinearität (FSO) (%) ±1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PPA0107

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten