Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Die Messumformer sind in Bereichen von 0,5 bis 5,0 Zoll/s sowie mit Ausgangsoptionen für den Effektiv- oder Spitzenwert der Geschwindigkeit verfügbar.  Das Modell 8011 umfasst einen von oben steckbaren MIL-C-5015-Steckverbinder, während das Modell 8012 über ein integriertes Kabel verfügt. Die Einheiten sind hermetisch abgedichtet und für Betriebstemperaturbereiche von -40 °C bis +85 °C ausgelegt.

Vorteile

  • Dynamischer Bereich von 0,5 bis 5,0 Zoll/s
  • Bandbreite von 3-1000 Hz
  • Isoliertes, intern abgeschirmtes Gehäuse
  • Hermetisch abgedichtet, geschweißt
  • Ringförmiger Schermodus
  • Verpolungsschutz
  • 2-poliger MIL-C-5015-Steckverbinder
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Beschleunigungsmessertyp  4-20 mA Schleifenspeisung

  • Sensortyp  AC-Ansprech-Plug&Play-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  2-poliger Stiftstecker

Elektrische Kennwerte

  • Erregerspannung (VDC) 12 – 30

  • Vollbereichs-Ausgangsstrom (mA) 4 – 20

Signalmerkmale

  • Frequenzgang (Hz) 3-1000

Sonstige Eigenschaften

  • Anzahl der Achsen  1

  • Gewicht 93 g [ 3.255 oz ]

  • Material  Edelstahl

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagetyp  6.35 Flachstecker

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Weitere

  • Nichtlinearität (%FSO) ±1

  • Beschleunigungsbereich (±) (in/sec) .5, 1, 2, 3, 5

  • Gesamtbeschleunigungsbereich (±) (in/sec) 0-.5 – 0-5

  • Empfindlichkeit  16 mA/Zoll/Sek, 3.2 mA/Zoll/Sek, 32 mA/Zoll/Sek, 5.3 mA/Zoll/Sek, 8 mA/Zoll/Sek

  • Empfindlichkeitsbereich  3.2 – 32 mA/Zoll/Sek

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Handbuch/Benutzeranleitung

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.