Sie möchten weitere Informationen zu diesem Muster erhalten? Sie möchten das Produkt nach Ihren Wünschen anpassen? Kontaktieren Sie uns.

Kontaktieren Sie uns
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  AC-Ansprech-Plug&Play-Beschleunigungsmesser

  • Accelerometer Type  IEPE

Elektrische Kennwerte

  • Full Scale Output Voltage (VDC) ±5

  • Erregerstrom (mA) 2 – 10

  • Elektrische Verbindung  4-poliger Stiftstecker

  • Erregerspannung (VDC) 18 – 30

Signalmerkmale

  • Frequency Response (Hz) 1.5-8000 to 0.4-12000

Sonstige Eigenschaften

  • Number of Axes  3

  • Material  Titanium

  • Gewicht 15 g [ .525 oz ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagetyp  Klebemittel

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Weitere

  • Overall Acceleration Range (±) (g) 10 – 2000

  • Acceleration Range (±) (g) 10, 100, 2000, 50, 500

  • Sensitivity Range  2.5 – 500 mV/g

  • Sensitivity  10 mV/g, 100 mV/g, 2.5 mV/g, 50 mV/g, 500 mV/g

  • Nonlinearity (%FSO) ±1

Literatur

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.