Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Beschleunigungsmesser umfasst ein korrosionsbeständiges Edelstahlgehäuse und wird in Bereichen von ±2 g bis ±20 g angeboten.  Das Modell 4332M3 bietet ein integriertes Kabel und ist für IP68-Schutz bis 40 m Tiefe bei einem Betriebstemperaturbereich -40 °C bis +85 °C zertifiziert.

Vorteile

  • 4-20 mA-Ausgangssignal
  • Edelstahlgehäuse
  • Korrosionsbeständig
  • Drei unabhängige Stromkreise
  • Dynamischer Messbereich von ±2 g bis ± 20 g
  • DC-Ansprechen
  • Temperaturkompensation
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Beschleunigungsmessertyp  MEMS DC

  • Sensortyp  DC-Ansprech-Plug&Play-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Integriertes Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) 2500 ±100

  • Erregerspannung (VDC) 7 – 24

  • Vollbereichs-Ausgangsstrom (mA) 4 – 20

Signalmerkmale

  • Frequenzgang (Hz) 0-200 bis 0-300

Sonstige Eigenschaften

  • Anzahl der Achsen  3

  • Gewicht 185 g [ 6.475 oz ]

  • Material  Edelstahl

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagetyp  Schraube

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Weitere

  • Nichtlinearität (%FSO) ±1

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200

  • Gesamtbeschleunigungsbereich (±) (g) 2 – 200

  • Empfindlichkeit  .04 mA/g, .08 mA/g, .16 mA/g, .4 mA/g, .8 mA/g, 1.6 mA/g, 4 mA/g

  • Empfindlichkeitsbereich  .04-4 mA/g

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Handbuch/Benutzeranleitung

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.