Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Sensorgehäuse
Plug & Play
-
Beschleunigungsmessertyp
MEMS DC
-
Vibrationssensor – Produkttyp
MEMS-Beschleunigungsmesser
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Integriertes Kabel
Elektrische Kennwerte
-
Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC)
.5 – 4.5
-
Erregerspannungsbereich (VDC)
8 – 16
-
Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV)
2500 ±100
Signalmerkmale
-
Frequenzreaktion (Hz)
0-100
Sonstige Eigenschaften
-
Produktgewicht
60 g [ 2.1 oz ]
-
Primärproduktmaterial
Eloxiertes Aluminium
-
Anzahl der Sensorachsen
Triaxial
Montage und Anschlusstechnik
-
Sensor-Montagetyp
Schraubenmontage
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Weitere
-
Beschleunigungsbereich (±) (g)
6, 7.5, 10, 20, 30, 50
-
Empfindlichkeit (mV/g)
40, 67, 100, 200, 267, 333
-
Nichtlinearität (FSO) (%)
±1
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-PPA0053