Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Sensorgehäuse
Plug & Play
-
Beschleunigungsmessertyp
MEMS DC
-
Vibrationssensor – Produkttyp
MEMS-Beschleunigungsmesser
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Integriertes Kabel
Elektrische Kennwerte
-
Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC)
.5 – 4.5
-
Erregerspannungsbereich (VDC)
5 – 30
-
Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV)
2500 ±100
Signalmerkmale
-
Frequenzreaktion (Hz)
0-200
Sonstige Eigenschaften
-
Produktgewicht
50 g [ 1.75 oz ]
-
Primärproduktmaterial
Nylon 6-6
-
Anzahl der Sensorachsen
Triaxial
Montage und Anschlusstechnik
-
Sensor-Montagetyp
Schraubenmontage
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Weitere
-
Beschleunigungsbereich (±) (g)
2, 6
-
Empfindlichkeit (mV/g)
333, 1000
-
Nichtlinearität (FSO) (%)
±1
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-PPA0052