Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der hermetisch abgedichtete Beschleunigungsmesser bietet einen verstärkten Ausgang in Bereichen von ±2 bis ±200 g.  Das Modell 4807 beinhaltet gasgedämpfte MEMS-Sensorelemente aus Silizium mit großer Bandbreite von Gleichstrom bis 1500 Hz sowie integrierten mechanischen Überlastanschlägen, die für einen Stoßschutz bis 5000 g sorgen. Mit der patentierten Auto-Zero Funktion kann der Nullversatz am Ausgang minimiert werden.

Vorteile

  • Dynamischer Bereich von 98 dB
  • Messbereich von ±2 g bis ±200 g
  • Anregungsspannung von 8 bis 20 V DC
  • Hermetisch abgedichtet
  • Gasgedämpftes MEMS-Element
  • Abnehmbares Kabel
  • Remote Auto-Zero Funktion

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Beschleunigungsmessertyp  MEMS DC

  • Sensortyp  DC-Ansprech-Plug&Play-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  5-poliger Stiftstecker

Elektrische Kennwerte

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±2

  • Erregerspannung (VDC) 8 – 20

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) ±25

Signalmerkmale

  • Frequenzgang (Hz) 0-200 bis 0-1500

Sonstige Eigenschaften

  • Anzahl der Achsen  1

  • Gewicht 20 g [ .7 oz ]

  • Material  Edelstahl

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagetyp  Schraube

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Weitere

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500

  • Gesamtbeschleunigungsbereich (±) (g) 2 – 500

  • Empfindlichkeit  1000 mV/g, 100 mV/g, 10 mV/g, 200 mV/g, 20 mV/g, 400 mV/g, 40 mV/g, 4 mV/g

  • Empfindlichkeitsbereich  4-1000 mV/g

  • Nichtlinearität (%FSO) ±1

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Handbuch/Benutzeranleitung

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.