Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Sensorgehäuse
Plug & Play
-
Beschleunigungsmessertyp
MEMS DC
-
Vibrationssensor – Produkttyp
MEMS-Beschleunigungsmesser
-
Anschluss Ausgangsseitig
DC
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Integriertes Kabel
Elektrische Kennwerte
-
Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC)
±.15
-
Erregerspannung (VDC)
2 – 10
-
Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV)
±10
Signalmerkmale
-
Frequenzgang (Hz)
0-300 bis 0-4000
Sonstige Eigenschaften
-
Primärproduktmaterial
Eloxiertes Aluminium
-
Anzahl der Sensorachsen
Uniaxial
-
Montage und Anschlusstechnik
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
Weitere
-
Beschleunigungsbereich (±) (g)
50, 100, 250, 500, 1000, 2000
-
Empfindlichkeit (mV/g)
.075, .15, .3, .6, 1.5, 3
-
Nichtlinearität (%FSO)
±1
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-PPA0023