Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Diese robuste Einheit wiegt weniger als 1 Gramm (ohne Anschlussleitungen) und bietet eine Überlastgrenze von 10.000 g. Die aktive ½-Brücke eignet sich für die Wider-standskalibrierung. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 ºC bis +120 ºC ist der EGAS die perfekte Wahl für Messungen in den Branchen für Automobile, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Transport. Dank einer kombinierten Nichtlinearität und Hysterese von ±1 % eignet sich der EGAS optimal für Tests vor Ort sowie Laboreinsätze.

Vorteile

  • Miniaturdesign, geringes Gewicht 
  • DC-Ansprechen, kritisch gedämpft 
  • 10.000 g-Überlastanschläge 
  • Großer Temperaturbereich
  • Anregungsspannung von 2-15 V DC
  • Gewicht <1 Gramm
  • Statische und dynamische Messung
  • Frequenzgang bis 3500 Hz
  • Querempfindlichkeit von 2 %
  • Dämpfungsgrad von 0,7

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Plug & Play

  • Beschleunigungsmessertyp  MEMS DC

  • Vibrationssensor – Produkttyp  MEMS-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Integriertes Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±.1, ±.25

  • Erregerspannungsbereich (VDC) 2 – 10, 2 – 15

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) ±10, ±20

Signalmerkmale

  • Frequenzreaktion (Hz) 0-1400 bis 0-4500, 0-150, 0-1900, 0-1900 to 0-7000, 0-2800, 0-600 bis 0-10000

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht  1 g [ .035 oz ]

  • Primärproduktmaterial  Edelstahl, Eloxiertes Aluminium

  • Anzahl der Sensorachsen  Uniaxial

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  Klebstoff, Schraubenmontage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 120, -40 – 121

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 248, -40 – 250

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsstrom-Typ  DC

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP66, Schutzart IP62

Weitere

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 5, 50, 200, 500, 2000, 6000

  • Empfindlichkeit (mV/g) .1, .15, .2, .4, .45, .9, 2, 20

  • Nichtlinearität (FSO) (%) ±,7

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PPA0018

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten