Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Netztransformatoren für die Leiterplattenmontage
Products Unlimited PCB Transformer
Niederfrequente (50/60 Hz), laminierte Zweispulentransformatoren für die Leiterplattenmontage. Erhältlich in sechs Größen (1,1–36 VA) mit Einzelprimärspannung (115 V AC, 6-polig) oder Doppelprimärspannung (115/230 V AC, 8-polig). Reihenschaltung oder sekundäre Parallelschaltung.