• Kontaktanordnung  2 Form A DPST-NO

Elektrische Kennwerte

  • Eingangsspannung (VDC) 4 – 15

  • Ausgangsspannung (AC-Relais) (Vrms) 24 – 280

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 4000

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Produktgewicht  90 g [ 3.17 oz ]

Klemmenmerkmale

  • Relais-Anschlussart  Stecker

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Panel

  • Produktmontage-Merkmaltyp  Montagebohrung

Abmessungen

  • Produktlänge (mm) 44.5, 57

  • Produktlänge (in) 1.75, 2.24

  • Produktbreite  30.2 mm [ 1.18 in ]

  • Produkthöhe (mm) 44.5, 57

  • Produkthöhe (in) 1.75, 2.24

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Input Current Type  DC

  • Ausgangsschaltung  Null, Zufällig

  • Ausgangsstrom-Typ  AC / Wechselstrom

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P851-SS61C

Literatur