• Kontaktanordnung  1 Form A SPST-NO

Elektrische Kennwerte

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Produktgewicht  35 g [ 1.38 oz ]

Klemmenmerkmale

  • Relais-Anschlussart  PCB Termination

  • Kontaktkonfiguration  Lötstifte

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplatte

  • Produktmontage-Merkmaltyp  Sechskantmutter

Abmessungen

  • Produktlänge  42.3 mm [ 1.66 in ]

  • Produktbreite  15.15 mm [ .596 in ]

  • Produkthöhe  31.7 mm [ 1.24 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Input Current Type  DC

  • Ausgangsschaltung  Null

  • Ausgangsstrom-Typ  AC / Wechselstrom

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P851-OA1

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten