• Kontaktanordnung  1 Form A SPST-NO

Elektrische Kennwerte

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Gelb

  • Produktgewicht  22.1 g [ .87 oz ]

Klemmenmerkmale

  • Relais-Anschlussart  PCB Termination

  • Kontaktkonfiguration  Lötstifte

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplatte

Abmessungen

  • Produktlänge  43.5 mm [ 1.71 in ]

  • Produktbreite  10.3 mm [ .405 in ]

  • Produkthöhe  25.5 mm [ 1 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Input Current Type  AC

  • Ausgangsschaltung  Null

  • Ausgangsstrom-Typ  DC

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P851-IA1A

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten