• Isoliermaterial  Nylon

  • Material der Gehäusebeschichtung  Zinn

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 2.67 – 3.56

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .08 – .125, .105 – .14

  • Kompatibler Isolationsdurchmesser (max.) (mm) 3.18, 3.56, 3.81, 4.32, 5.84, 6.35

  • Kompatibler Isolationsdurchmesser (max.) (in) .125, .14, .15, .17, .23, .25

  • Drahtgröße (AWG) 12 – 10, 16 – 14, 22 – 16

  • Drahtgröße (mm²) .26 – 1.65, 1.04 – 2.62, 2.62 – 6.64

  • Drahtgröße (kcmil) .51 – 3.26, .561 – 3.26, 2.05 – 5.18, 5.17 – 13.1

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  105 °C [ 221 °F ]

  • Isolationsoption  Teilweise isoliert

  • Betriebstemperaturbereich  105 °C [ 221 °F ]

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1, 50, 100, 500, 1000, 5000

  • Verpackungsmethode  Box, Carton, Einzelausführung

Weitere

  • Hülsenfarbe  Blau, Gelb, Rot

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P592-K742

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten