• Kompatibel mit Einzeldrahttyp  Massiv, Mehrdrähtig

  • Einsteckkraft  Normal

  • Kabelschuhmerkmale  Drahtstopp

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

  • Anschlusskapazität  Einfach

Elektrische Kennwerte

  • Nennspannung (V) 300

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  Nylon, PVC

Kontaktmerkmale

  • Quick Disconnect – Kontakttyp  Buchse

  • Steckzungenbreite (mm) 2.79, 4.75, 4.8, 5.21, 6.35

  • Steckzungenbreite (in) .11, .187, .189, .205, .25

  • Steckzungendicke (mm) .5, .51, .79, .8, .81

  • Steckzungendicke (in) .02, .031, .032

  • Kabelschuhausrichtung  Fahne, Gerade

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

  • Kabelschuh-Beschichtungsmaterial  Vorverzinnt, Zinn

  • Crimptyp  Kompression

  • Hülsentyp  Geschlossen

Klemmenmerkmale

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelungstyp  Vertiefung

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 2,88 – 4,32, 2.08, 2.54, 2.67 – 3.56, 2.7 – 3.6, 3.43, 3.5, 3.56, 4.3, 4.32, 6.35

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) ,157 – ,17, .082, .1, .105 – .14, .135, .14, .169, .17, .25

  • Produktlänge (mm) 17.81, 18.64, 19.3, 19.8, 20.36, 20.88, 21.8, 21.9, 22.2, 22.86, 23.2, 25.7, 26

  • Produktlänge (in) .7, .734, .76, .779, .8, .822, .862, .874, .9, .913, 1.012, 1.024

  • Kabelschuh-Materialdicke (mm) .3, .41, .45, .46

  • Kabelschuh-Materialdicke (in) .012, .016, .018

  • Drahtgröße (AWG) 11 – 10, 12 – 10, 15.5 – 13.5, 16 – 14, 17 – 13, 22 – 16, 22 – 18, 26 – 24

  • Drahtgröße (mm²) .12 – .20, .26 – .96, .3 – 1.5, 1 – 2.5, 1.04 – 2.62, 1.5 – 2.5, 2.62 – 6.64, 4 – 6

  • Drahtgröße (CMA) 238 – 475, 509 – 1900, 592 – 2960, 592 – 3260, 1980 – 4914, 2050 – 5180, 3000 – 4914, 5180 – 13100, 8226 – 12066

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Teilweise isoliert

  • Betriebstemperaturbereich  105 °C [ 221 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-2

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, RU (UL-Komponentenprogramm)

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  500, 1000

  • Verpackungsmethode  Box, Carton, Einzelausführung, Tüte

Weitere

  • Hülsenfarbe  Blau, Durchsichtig, Gelb, Rot

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P592-F266

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten