• Verbindertyp  Stoßverbinder

  • Abdichtbar  Nein

  • Kompatibel mit Einzeldrahttyp  Mehrdrähtig

  • Art der Drahtisolierungshalterung  Isolationsunterstützung

  • Verbinderzubehör-Typ  Spleiß-

Konfigurationsmerkmale

  • Rillenanzahl  8

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

  • Betriebsspannung (V) 300

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (g) .411, .709, .735, .855, 1.48, 1.489, 1.61, 1.619, 1.934, 2, 2.05, 3.402, 3.8, 4.092, 4.383, 4.404, 4.536, 10

  • Isoliermaterial  Kupfer, Nylon, PVF2

  • Verbindermerkmale  Gerillt

  • Primäre Produktfarbe  Blau – transluzent, Gelb, Gelb – transluzent, Naturbelassen – transluzent, Rot – transluzent

  • Streifenfarbe  Rot, Schwarz

  • Isolierhülsenmaterial  Kupfer

Kontaktmerkmale

  • Kabelschuh-Beschichtungsmaterial  Zinn, Zinn-Blei

  • Kontaktgrundmaterial  Kupfer

  • Hülsentyp  Geschlossen

  • Militärklasse  Klasse I, Klasse II

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 12 – 10, 16 – 14, 22 – 16, 22 – 18, 24 – 20, 26 – 22

  • Drahtgröße (mm²) .12 – .24, .12 – .4, .2 – .6, .26 – .96, .3 – 1.42, 1.04 – 2.62, 1.25 – 2, 3 – 6

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 2.08, 2.09, 2.54, 3.18, 3.81, 5.59, 6.35

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .082, .1, .125, .15, .22, .25

  • Hülsen-Innendurchmesser (mm) .73, 1.09, 1.55, 2.16, 3.28, 6.4

  • Hülsen-Innendurchmesser (in) .029, .043, .061, .085, .129, .253

  • Drahtgröße (kcmil) .202 – .81, .238 – .475, .32 – 1.29, .509 – 3.26, 2.05 – 5.18, 5.18 – 13.1

  • Drahtgröße (CMA) 202 – 810, 238 – 475, 320 – 1290, 509 – 3260, 2050 – 5180, 5180 – 13100

  • Kabelschuh-Materialdicke (mm) .38, .46, .51, .56

  • Kabelschuh-Materialdicke (in) .015, .018, .02, .022

  • Produktlänge (mm) 22.61, 26.29, 32.13, 32.14, 41.91, 42.06, 42.07

  • Produktlänge (in) .22, .87, .89, 1.035, 1.265, 1.65, 1.656

  • Rückgewonnener Innendurchmesser  3.89 mm [ .153 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Vollständig isoliert

  • Betriebstemperaturbereich (°C) 105, 150

  • Betriebstemperaturbereich (°F) 221, 302

Betrieb/Anwendung

  • Drahtgrundmaterial  Kupfer

Industriestandards

  • Behördlich zugelassener Verbinder  Ja, Nein

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1, 25, 50, 100, 500, 1000, 1500, 2500, 4000

  • Verpackungsmethode  Bandware, Einzelausführung

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P592-B98

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten