Sie möchten weitere Informationen zu diesem Muster erhalten? Sie möchten das Produkt nach Ihren Wünschen anpassen? Kontaktieren Sie uns.

Kontaktieren Sie uns
Übersicht

Vorteile

  • Tauchsonde mit fester Tiefe
  • Kundenspezifische Temperaturtoleranzen verfügbar
  • Mit verschiedenen R/T-Kurven erhältlich
  • Verschiedene Zuleitungslängen/Zuleitungstypen verfügbar
  • Flexible Designabmessungen gemäß Kundenanforderungen
  • Temperaturbereich von -40 °C bis +105 °C

Anwendungen

  • Luftkanalsensor
  • Umgebungstemperatursensor 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Modellnummer  PRO9-PROBE

  • Sensortyp  NTC Probe

Sonstige Eigenschaften

  • Drahtverbindung  Offenes Ende

Abmessungen

  • Drahtlänge 381 mm [ 14.859 in ]

  • Durchmesser 3.18 mm [ .125 in ]

  • Länge 381 mm [ 14.859 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Resistance (at Tref) (kΩ) 10

  • Toleranzwiderstand (%) ± 1

  • Umgebungstemperaturbereich -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • T_ref für Widerstand (°C) 25 °C

  • Toleranzklasse  Range

  • Temperaturgenauigkeit (°C) ± 1 from 0 – 70

Betrieb/Anwendung

  • Draht-/Hüllenverbindung  26 AWG Stranded insulated leads

  • Toleranz β-Wert mit % als Einheit (%) 1

Verpackungsmerkmale

  • Paket  PRO9-PROBE

Literatur

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.