Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Feuchtigkeit ist eine häufige Ausfallursache. Wasser, das mit dem innenliegenden Elektrodenmaterial reagiert, führt zu einer Abwärtsverschiebung des Widerstands. Die glasbeschichteten Thermistoren der MEAS Serien 45000, 46000 und 55000 schalten diese Ausfallart praktisch aus. Die Montage durch MEAS eliminiert vom Kunden induzierte Ausfälle, wie sie zum Beispiel durch Fehler beim Spleißen oder Vergießen von Kabeln entstehen können. Feuchtigkeit ist eine häufige Ausfallursache.  

VORTEILE

  • Hermetische Glasabdichtung
  • Widerstand 2.252 Ohm bis 30 kOhm bei 25 °C
  • Austauschbarkeit
  • Ausgezeichnetes Hochtemperaturverhalten
  • Hervorragende Langzeitstabilität
  • Hohe Empfindlichkeit
  • RoHS-konform

ANWENDUNGEN

  • Anwendungen mit hoher Feuchtigkeit
  • Anwendungen mit niedrigen bis mittleren Temperaturen
  • Instrumentierung mit engen Toleranzen
  • Einsatz bis 250 °C
  • Hervorragende Stabilität

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Modellnummer  Glasthermistoren der Serie 45000

  • Toleranz β-Wert mit % als Einheit (%) ± .5

  • Sensortyp  NTC-Thermistor

Sonstige Eigenschaften

  • Drahtverbindung  Offenes Ende

Abmessungen

  • Drahtlänge  76 mm [ 2.964 in ]

  • Durchmesser  3.2 mm [ .125 in ]

  • Länge  76 mm [ 2.964 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Toleranzwiderstand (%) ± .94

  • Umgebungstemperaturbereich  -40 – 200 °C [ -40 – 392 °F ]

  • T_ref für Widerstand (°C) 25 °C

  • Temperaturgenauigkeit (°C) ±.2 von 0 bis 70

Betrieb/Anwendung

  • Draht-/Hüllenverbindung  Vergoldeter Dumet-Draht mit 32 AWG (.2 mm)

Verpackungsmerkmale

  • Paket  Glas radial diskret

Weitere

  • Toleranzklasse  Bereich

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.