Sie möchten weitere Informationen zu diesem Muster erhalten? Sie möchten das Produkt nach Ihren Wünschen anpassen? Kontaktieren Sie uns.

Kontaktieren Sie uns
Übersicht

VORTEILE

  • Schnelle Zeitkonstante (400 Millisekunden in Flüssigkeiten)
  • Standardausführungen mit Toleranz ±0,2 °C (0 °C bis 70 °C)
  • Kundenspezifische Toleranzen auf Anfrage
  • Temperaturbereich –40 °C bis +125 °C

ANWENDUNGEN

  • Die reduzierte Größe ermöglicht die lokale Temperaturmessung.
  • Kleine medizinische Sonden
  • Mikro-Durchflussmessung
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Modellnummer  GA50K6MBD1

  • Sensortyp  NTC-Thermistor

Sonstige Eigenschaften

  • Drahtverbindung  Offenes Ende

Abmessungen

  • Drahtlänge 56 mm [ 2.184 in ]

  • Durchmesser 1.1 mm [ .043 in ]

  • Länge 56 mm [ 2.184 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Widerstand (bei Bezugstemperatur) (kΩ) 50

  • Toleranzwiderstand (%) ± .88

  • Umgebungstemperaturbereich -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • T_ref für Widerstand (°C) 25 °C

  • Toleranzklasse  Range

  • Temperaturgenauigkeit (°C) ±.2 von 0 bis 70

Betrieb/Anwendung

  • Draht-/Hüllenverbindung  30 AWG, Versilbertes Kupfer, Schwarz PVDF-isoliert .019 Zoll Außendurchmesser

  • Toleranz β-Wert mit % als Einheit (%) ± .5

Verpackungsmerkmale

  • Paket  Miniatur Epoxyd diskret

Weitere

  • β-Wert (T1 und T2) mit K als Einheit (K) 4261

Literatur

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.