Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Nieder- und Mittelspannungsisolierabdeckung – Technologie:Kaltschrumpfprodukt
Nieder- und Mittelspannungsisolierabdeckung – Spannungsklasse(kV):≤ 25
Nieder- und Mittelspannungsisolierabdeckung – Produkttyp:Leitungsabdeckung
Ausrüstung:Leiter/Leitungen
Isolatortyp:Isolator
Übersicht
Die Raychem MVCC Isolierumhüllung ist für eine einfache Montage zweigeteilt. Sie eignet sich für Anwendungen bis 25 kV Phase-auf-Erde. Derzeit sind vier Größen erhältlich und können Leiter mit Durchmessern bis 44 mm beherbergen. Die Flexibilität der Abdeckungen ermöglicht den Einbau in engen Kurven, was ideal für Umspannwerksanwendungen ist. Abdeckungen sind so konzipiert, dass energetisierte Leiter vor Blitzen durch Kontakt von Vögeln und Tieren geschützt werden.
Wichtige Eigenschaften
Überlegene Kriechstromfestigkeit
Schutz für Leitungen und Verteiler
Einfach, schnell, werkzeuglos und vollständig umhüllte Montage
Erfahren Sie, wie die MVCC Isolierumhüllung für Mittelspannungsfreileitungen der Marke Raychem von TE zusammen mit den BCAC-IC Klappformteilen und Isolierstoffhauben eine hochwertige elektrische Isolierung für Leitungen und Isolatoren an Umspannwerken bietet und durch Tiere verursachte Netzausfälle an Trennschaltern, Transformatoren und Mastentransformatoren-Durchführungen im Bereich von 15 bis 35 kV verhindert.