Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Bei der Bewegung des MLS Sensors entlang einer magnetischen Skala werden ein Sinus- und ein Kosinus-Ausgangssignal in Abhängigkeit von dessen Position relativ zu einem magnetischen Pol erzeugt. Um zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen, wird dies so lange durchgeführt, wie der Luftspalt zwischen Sensorrand und Oberfläche der magnetischen Skala ungefähr die Hälfte der Polteilung nicht übersteigt. Da das Sensorprinzip auf dem anisotropen magnetoresistiven Effekt basiert, sind die Signalamplituden nahezu unabhängig von der magnetischen Feldstärke. Somit wirken sich Schwankungen beim Luftspalt nicht allzu sehr auf die Messgenauigkeit aus. Der Sensor erkennt magnetische Gradientenfelder und reagiert daher fast unempfindlich auf homogene magnetische Streufelder. Präzise Verschiebungswerte können mithilfe eines Sinus/Kosinus-Decodergeräts abgerufen werden. Die maximal erreichbare Präzision ist abhängig von der Genauigkeit der magnetischen Skala sowie vom Abstand zwischen Sensor und magnetischer Skala. Im Allgemeinen sind Fehler von <1 % der Polteilung pro Meter möglich. MLS-Hybride sind für Polteilungen von 1, 2, 2,5 und 5 mm verfügbar.  

Vorteile

  • Die Sinus/Kosinus-Ausgangssignale sind für eine Signalauswertung durch Standard-ASIC geeignet.
  • Ermöglicht äußerst präzise Messungen in rauen und schmutzigen Umgebungen
  • Hohe Genauigkeit/niedrige Hysterese
  • Unempfindlich gegenüber Schwankungen des Luftspalts
  • Äußerst zuverlässig aufgrund des kontaktfreien Messprinzips
  • Niedrige Empfindlichkeit gegenüber Interferenzfeldern  

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar. 

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.