Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der 86A ist für die O-Ring-Befestigung ausgelegt. Im Sensorgehäuse wird Silikonöl verwendet, um den Druck von der 316L-Edelstahlmembran zum Messelement zu übermitteln. Der 86A ist für Anwendungen mit hoher Leistung und niedrigen Drücken ausgelegt. Für die Temperaturkompensation, die Verschiebekorrektur und die Bereitstellung eines verstärkten Ausgangs mit 0,5 bis 4,5 V wird eine kundenspezifische ASIC-Schaltung verwendet.  

Vorteile

  • 316L SS-Drucksensor
  • Kleines Profil
  • Hohe Ausgangsleistung von 0,5 bis 4,5 V
  • Messdruck, Absolutdruck
  • ASIC-kalibriert 
  • O-Ring-Befestigung
  • -20 °C bis +85 °C Betriebstemperaturbereich
  • Nichtlinearität des Drucks von ±1,0 %
  • Bis zu einem Gesamtfehlerband von nur ±3,0 %
  • Festkörper-Zuverlässigkeit 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Medienisolierte analoge Drucksensormodule

  • Typ  Absolut, Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  6-Zoll-Flachbandkabel mit Steckverbinder, 6-Zoll-Flachbandkabel

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 5

Abmessungen

  • Betriebstemperatur -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

  • Abmessungen Durchm. 15.82 x 9.3 mm [ Durchm. .622 x .366 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) .07, .14, .35, 1, 2, 5, 7, 10

  • Druck (psi) 1, 2, 5, 15, 30, 50, 100

  • Gesamtfehlerband (%) ± 3

Betrieb/Anwendung

  • Überdruck  3X

  • Ausgang/Bereich  .5 – 4.5 V

  • Genauigkeit (%) ± .25

Verpackungsmerkmale

  • Paket  O-Ring-Befestigung

Weitere

  • Nichtlinearität (%) ± .1

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.