Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Drucksensortyp
Analoge Drucksensormodule
-
Druckart
Absolut, Sealed Gauge
-
Sensorgehäuse
O-Ring-Montage
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Kein Steckverbinder, Steckverbinder
Elektrische Kennwerte
-
Versorgungsspannungsbereich (V)
5
Abmessungen
-
Produkthöhe
13.6 mm [ .53 in ]
-
Produktdurchmesser
15,82 mm [ 0,622 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Druck (bar)
5, 10, 12, 13
-
Druck (psi)
50, 100, 150, 200
-
Betriebstemperaturbereich
-7 – 105 °C [ 19.4 – 221 °F ]
-
Gesamtfehlerband ± (%)
2
Betrieb/Anwendung
-
Prüfdruckbereich
2X
-
Ausgangssignal-Typ
,5 bis 4,5 V
-
Druckgenauigkeit ± (%)
0,5
Weitere
-
Sensor-Optionen
10"-Kabel, 20"-Kabel, 5"-Kabel
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-MIPS0034