Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der DP86 Konstantspannung mit Kabel ist für die O-Ring-Befestigung ausgelegt. Bei dieser Sensorlösung wird Silikonöl verwendet, um den Druck von den beiden 316L-Edelstahl-Membranen zu einem einzelnen Messelement zu übermitteln. Der DP86 Konstantspannung mit Kabel ist für Hochleistungsanwendungen im Niederdruckbereich ausgelegt, die Differenzdruckmessungen erfordern. Dank des Edelstahlgehäuses ist er optimal für den Einsatz in Flüssigkeiten und korrosiven Umgebungen geeignet. 

Vorteile

  • Edelstahl 316L
  • Nass/Nass-Differenzial
  • Niederdruck
  • 0-100 mV-Ausgang 
  • O-Ring-Befestigung 
  • Betriebstemperaturbereich bis zu -40 ºC bis +125 ºC 
  • Nichtlinearität des Drucks von bis zu ±0,1 % 
  • Festkörper-Zuverlässigkeit

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Medienisolierte Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Typ  Differenzial

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Flachbandkabel, Kabel mit Steckverbinder

  • Druckanschluss/-armatur  Schweißbar (kein Gewinde)

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 10

Abmessungen

  • Betriebstemperatur  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Abmessungen  Durchm. 15.82 x 17.52 mm [ Durchm. .622 x .69 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) .07, .35, 1, 2, 3.5, 7, 20, 35

  • Druck (psi) 1, 5, 15, 30, 50, 100, 300, 500

Betrieb/Anwendung

  • Überdruck  3X

  • Ausgang/Bereich  100mV

Verpackungsmerkmale

  • Paket  O-Ring-Befestigung

Weitere

  • Optionen  1"-Kabel auf Stiftseite, Kein Kabel auf Stiftseite

  • Nichtlinearität (%) ± .1

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.