Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der DP86 Konstantstrom mit Armatur kann mit bis zu acht unterschiedlichen Prozessschraubanschlüssen ausgestattet werden.  Bei dieser Sensorlösung wird Silikonöl verwendet, um den Druck von den beiden 316L-Edelstahl-Membranen zu einem einzelnen Messelement zu übermitteln. Der DP86 Konstantstrom mit Armatur ist für Hochleistungsanwendungen im Niederdruckbereich ausgelegt, die Differenzdruckmessungen erfordern. Dank des Edelstahlgehäuses ist er optimal für den Einsatz in Flüssigkeiten und korrosiven Umgebungen geeignet. 

Vorteile

  • 316L SS
  • Nass/Nass-Differenzial
  • Niederdruck
  • 0-100 mV-Ausgang 
  • Prozessschraubanschlüsse 
  • Betriebstemperaturbereich bis zu -40 ºC bis +125 ºC 
  • Nichtlinearität des Drucks von bis zu ±0,1 % 
  • Festkörper-Zuverlässigkeit 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Medienisolierte Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Typ  Differenzial

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Flachbandkabel, Kabel mit Steckverbinder

  • Druckanschluss/-armatur  1/4-18 NPT-Buchse, 1/4-18 NPT-Stecker, 1/4-19 BSP-Buchse, 1/4-19 BSP-Stecker, 1/8-27 NPT-Buchse, 1/8-27 NPT-Stecker, 7/16-20 UNF-Buchse, 7/16-20 UNF-Stecker

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsstrom (mA) 1.5

Abmessungen

  • Betriebstemperatur -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Abmessungen Durchm. 15.82 x 17.52 mm [ Durchm. .622 x .69 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) .07, .35, 1, 2, 3.5, 7, 20, 35

  • Druck (psi) 1, 5, 15, 30, 50, 100, 300, 500

Betrieb/Anwendung

  • Überdruck  3X

  • Ausgang/Bereich  100mV

Verpackungsmerkmale

  • Paket  Prozessarmaturen mit Gewinde

Weitere

  • Nichtlinearität (%) ± .1

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.