Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Drucksensortyp
Drucksensoren mit mV-Ausgabe
-
Druckart
Absolut
-
Sensorgehäuse
O-Ring-Montage
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Lötaugen
Elektrische Kennwerte
-
Versorgungsspannungsbereich (V)
10
Abmessungen
-
Produkthöhe
11.4 mm [ .448 in ]
-
Produktdurchmesser
15,82 mm [ 0,622 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Druck
3.44 bar [ 50 psi ]
-
Betriebstemperaturbereich
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Prüfdruckbereich
3X
-
Ausgangssignal-Typ
100 mV, 100 mV
Weitere
-
Sensor-Optionen
Kein Rohr
-
Nichtlinearität ± (%)
0,1
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-MIPS0021