Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Das kompensierte Modell 86 ist für die O-Ring-Befestigung sowie für OEM-Anwendungen ausgelegt, die eine Verträglichkeit gegenüber korrosiven Stoffen erfordern. Im Sensorgehäuse wird Silikonöl verwendet, um den Druck von der 316L-Edelstahlmembran zum Messelement zu übermitteln. Am Gehäuse befindet sich ein Keramiksubstrat mit lasergetrimmten Widerständen für die Temperaturkompensation und Verschiebekorrektur. Mithilfe eines zusätzlichen lasergetrimmten Widerstands können ein externer Differenzialverstärker geregelt und eine Austauschbarkeit bei der Spanne von ±1 % erzielt werden. 

Vorteile

  • 316L SS-Drucksensor 
  • Kleines Profil 
  • 0-100 mV-Ausgang 
  • Absolut- und Relativdruck  
  • Temperaturkompensiert 
  • O-Ring-Befestigung
  • Betriebstemperaturbereich von -40 ºC bis +125 ºC
  • Nichtlinearität des Drucks von ±0,2 %
  • Austauschbare Spanne von 1,0 % (dank Widerstand für die Verstärkungseinstellung)
  • Festkörper-Zuverlässigkeit 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Druckart  Lehre

  • Sensorgehäuse  O-Ring-Montage

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Kabel mit Steckverbinder, Lötaugen

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsstrom (mA) 1.5

Abmessungen

  • Produkthöhe  11.4 mm [ .448 in ]

  • Produktdurchmesser  15,82 mm [ 0,622 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 2.06

  • Druck (psi) 15, 30

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Prüfdruckbereich  3X

  • Ausgangssignal-Typ  100 mV, 100 mV

Weitere

  • Sensor-Optionen  Kein Rohr, Lüftungsrohr

  • Nichtlinearität ± (%) 0,1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MIPS0020

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten